ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ・フリップ・フロップ

SN74ALS577A

アクティブ

3 ステート出力、オクタル D タイプ・エッジ・トリガ・フリップ・フロップ

製品詳細

Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 30000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 8 Technology family ALS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type 3-State Clock frequency (max) (MHz) 75 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -2.6 Supply current (max) (µA) 30000 Features High speed (tpd 10-50ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
  • 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Bus-Structured Pinout
  • Buffered Control Inputs
  • SN74ALS577A Has Synchronous Clear
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N, NT) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages

 

  • 3-State Buffer-Type Inverting Outputs Drive Bus Lines Directly
  • Bus-Structured Pinout
  • Buffered Control Inputs
  • SN74ALS577A Has Synchronous Clear
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), Standard Plastic (N, NT) and Ceramic (J) 300-mil DIPs, and Ceramic Flat (W) Packages

 

These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

These flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.

The output-enable () input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are disabled.

The SN54ALS576B and SN54AS576 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS576B, SN74ALS577A, and SN74AS576 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

These octal D-type edge-triggered flip-flops feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

These flip-flops enter data on the low-to-high transition of the clock (CLK) input.

The output-enable () input does not affect internal operations of the flip-flops. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are disabled.

The SN54ALS576B and SN54AS576 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS576B, SN74ALS577A, and SN74AS576 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN74HCS574 アクティブ シュミット トリガ入力、3 ステート出力、オクタル エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップ Schmitt trigger inputs for increased noise immunity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal D-Type Edge-Triggered Flip-Flops With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ