SN74ALS841
- 3-State Buffer-Type Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Provide Extra Bus-Driving Latches Necessary for Wider Address/Data Paths or Buses With Parity
- Buffered Control Inputs to Reduce dc Loading Effects
- Power-Up High-Impedance State
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs
These 10-bit latches feature 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. They are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The ten latches are transparent D-type latches. The SN74ALS841 and SN74AS841A have noninverting data (D) inputs. The SN74ALS842 has inverting D\ inputs.
A buffered output-enable () input places the ten outputs in either a normal logic
state (high or low logic levels) or a high-impedance state. In the
high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus
lines significantly. The high-impedance state and increased drive
provide the capability to drive bus lines without interface or pullup
components.
does not affect
the internal operation of the latches. Previously stored data can be
retained or new data can be entered while the outputs are off.
The SN74ALS841, SN74AS841A, and SN74ALS842 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点