SN74ALS843
- 3-State Buffer-Type Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Provides Extra Bus-Driving Latches Necessary for Wider Address/Data Paths or Buses With Parity
- Buffered Control Inputs to Reduce
dc Loading Effects - Power-Up High-Impedance State
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages and Standard Plastic (NT) 300-mil DIPs
This 9-bit bus-interface D-type latch features 3-state outputs
designed specifically for driving
highly capacitive or relatively low-impedance loads. It is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The nine latches are transparent D-type latches with noninverting data (D) inputs.
A buffered output-enable () input places the nine outputs in either a normal logic
state (high or low logic levels) or a high-impedance state. In the
high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus
lines significantly. The high-impedance state and increased drive
provide the capability to drive bus lines without interface or pullup
components.
does not
affect the internal operation of the latches. Previously stored data
can be retained or new data can be entered while the outputs are off.
The SN74ALS843 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点