SN74ALS873B
- 3-State Buffer-Type Outputs Drive Bus Lines Directly
- Bus-Structured Pinout
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Plastic (NT) and Ceramic (JT) DIPs
These dual 4-bit D-type latches feature 3-state outputs designed specifically for bus driving. These devices are particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
The dual 4-bit latches are transparent D-type latches. While the
latch-enable (LE) input is high, the Q outputs follow the data (D)
inputs in true form, according to the function table. When LE is low,
the outputs are latched. When the clear () input goes low, the Q outputs go
low independently of LE. The outputs are in the high-impedance state
when the output-enable (
)
input is at a high logic level.
The SN54ALS873B and SN54AS873A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS873B and SN74AS873A are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点