ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NAND ゲート

SN74AS1000A

アクティブ

4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V バイポーラ NAND ゲート

製品詳細

Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -48 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family AS Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) -48 Input type Bipolar Output type Push-Pull Features Ultra high speed (tpd <5ns) Data rate (max) (Mbps) 125 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Driver Version of ´AS00
  • High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Driver Version of ´AS00
  • High Capacitive-Drive Capability
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers/drivers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54AS1000A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS1000A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These devices contain four independent 2-input positive-NAND buffers/drivers. They perform the Boolean functions or Y = A\ + B\ in positive logic.

The SN54AS1000A is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74AS1000A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74AHCT00 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V NAND ゲート Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-NAND Buffers/Drivers データシート (Rev. B) 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​