SN74AS257
- 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
- Provide Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
- Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These data selectors/multiplexers are designed to multiplex
signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in
bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines
when the output-enable ()
input is at a high logic level.
The SN54ALS257A and SN54ALS258A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS257A, SN74ALS258A, SN74AS257, and SN74AS258 are characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点