SN74AS645

アクティブ

オクタル・バス・トランシーバ、3 ステート出力

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 64 IOH (max) (mA) -15 Input type TTL Output type TTL Features Over-voltage tolerant inputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Technology family AS Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4
  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • True Logic
  • 3-State Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

  • Bidirectional Bus Transceivers in High-Density 20-Pin Packages
  • True Logic
  • 3-State Outputs
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

The -1 version of the SN74ALS645A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS645A.

The SN54ALS645A and SN54AS645 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS645A and SN74AS645 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These octal bus transceivers are designed for asynchronous two-way communication between data buses. These devices transmit data from the A bus to the B bus or from the B bus to the A bus, depending on the level at the direction-control (DIR) input. The output-enable input can be used to disable the device so that the buses are effectively isolated.

The -1 version of the SN74ALS645A is identical to the standard version, except that the recommended maximum IOL is increased to 48 mA. There is no -1 version of the SN54ALS645A.

The SN54ALS645A and SN54AS645 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS645A and SN74AS645 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AHCT245 アクティブ 3 ステート出力、オクタル バス トランシーバ Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs データシート 1995年 1月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​