SN74AS832B
- High Capacitive-Drive Capability
- ´ALS832A Has Typical Delay Time of 4.8 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of 4.5 mW Per Gate
- ´AS832B Has Typical Delay Time of 3.2 ns (CL = 50 pF) and Typical Power Dissipation of Less Than 13 mW Per Gate
- Package Options Include Plastic Small-Outline (DW) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
These devices contain six independent 2-input OR drivers. They
perform the Boolean functions Y = A + B orin positive logic.
The SN54ALS832A and SN54AS832B are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS832A and SN74AS832B are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点