SN74AUP1T34
- 広い動作VCC範囲: 0.9V~3.6V
- 平衡化された伝播遅延: tPLH = tPHL (1.8Vから3.3Vへの変換の標準値)
- 低い静的消費電力: 最大値5µA ICC
- 3Vにおいて±6mAの出力駆動能力
- Ioffにより部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- VCC絶縁機能 - VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態
- 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
- JESD 22を超えるESD保護
- 5000V、人体モデル(A114-A)
- JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
SN74AUP1T34デバイスは、1ビットの非反転変換器で、2つの独立に構成可能な電源レールを使用します。AからBへの単方向変換器として動作し、AポートはVCCAをトラッキングするよう設計されています。VCCAは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。BポートはVCCBをトラッキングするよう設計されています。VCCBは0.9V~3.6Vの電源電圧を受け付けます。これにより、1V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3Vの電圧ノード間で低電圧の変換が可能になります。また、SN74AUP1T34はIoffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
VCC絶縁機能により、VCCA入力がGNDのとき、Bポートは高インピーダンス状態です。VCCB入力がGNDのとき、A側へのどの入力も、たとえフローティングであっても、リーク電流は引き起こしません。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74AUP1T34 1ビット単方向電圧レベル変換器 データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2018年 6月 6日 |
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in CMOS Output Buffers | PDF | HTML | 2024年 5月 14日 | |||
セレクション・ガイド | Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) | 2021年 4月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
USON (DRY) | 6 | Ultra Librarian |
X2SON (DSF) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点