パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AUP2G08 の特徴
- 広い動作 VCC 範囲:0.8V~3.6V
- 小さい静的消費電力 (ICC = 0.9µA、最大値)
- 小さい動的消費電力 (3.3V で Cpd = 4.3pF、標準値)
- 小さいノイズ – オーバーシュートおよびアンダーシュートは VCC の <10%
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
- シュミット トリガ アクションにより、低速の入力遷移が可能で、入力におけるスイッチング ノイズ耐性が向上 (3.3V で Vhys = 250mV、標準値)
- 3.6V I/O 許容で混在モードの信号動作に対応
- 3.3V で tpd = 5.9ns (最大値)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
SN74AUP2G08 に関する概要
このデュアル 2 入力正論理 AND ゲートは 0.8V~3.6V の VCC 動作用に設計されており、ブール関数 Y = A ● B を正論理で実行します。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。VCC = 0V になると、Ioff 回路で出力をディセーブルすることにより、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷するのを回避できます。