ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC16T245-Q1

アクティブ

オートモーティブ、16 ビット、2 電源バス・トランシーバ、設定可能な電圧レベル変換機能付

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 16 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 60 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family AVC Applications RGMII Bits (#) 16 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 60 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
TVSOP (DGV) 48 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3B (JESD 22 A114-A)
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5 (JESD 22 C101)
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧基準
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方の出力が高インピーダンス状態になる
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ レート
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • 車載アプリケーション用に認定済み
  • 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:-40℃~125℃の周囲動作温度範囲
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3B (JESD 22 A114-A)
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C5 (JESD 22 C101)
  • 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧基準
  • VCC 絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方の出力が高インピーダンス状態になる
  • 完全に構成可能なデュアル レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • Ioff により部分的パワーダウン モード動作をサポート
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ レート
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (<1.8V から 3.3V への変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V への変換)
    • 150Mbps (1.5V への変換)
    • 100Mbps (1.2V への変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能

SN74AVC16T245-Q1 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 16 ビット非反転バス トランシーバです。SN74AVC16T245-Q1 は、VCCA または VCCB を 1.4V〜3.6V に設定して動作させるように最適化されています。 最低 1.2V の VCCA または VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC16T245-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC16T245-Q1 は、設定可能な 2 本の独立した電源レールを採用した 16 ビット非反転バス トランシーバです。SN74AVC16T245-Q1 は、VCCA または VCCB を 1.4V〜3.6V に設定して動作させるように最適化されています。 最低 1.2V の VCCA または VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従するように設計されています。VCCA ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。B ポートは、VCCB に追従する設計になっています。VCCB ピンには、1.2V~3.6V の電源電圧を入力できます。これにより、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間での自在な低電圧双方向変換が可能です。

SN74AVC16T245-Q1 は、データ バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AVC16T245 アクティブ 構成可能なレベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、16 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ Similar product rated for non-automotive applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74AVC16T245-Q1 16 ビット デュアル電源バス トランシーバ、 構成可能電圧変換、3 ステート出力 データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 3月 1日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
その他の技術資料 車載用ロジック・デバイス 英語版 2015年 2月 4日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TVSOP (DGV) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ