ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 方向制御型電圧レベル・シフタ

SN74AVC24T245

アクティブ

24 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family AVC Bits (#) 24 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 75 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Technology family AVC Bits (#) 24 High input voltage (min) (V) 0.78 High input voltage (max) (V) 3.6 Vout (min) (V) 1.2 Vout (max) (V) 3.6 Data rate (max) (Mbps) 380 IOH (max) (mA) -12 IOL (max) (mA) 12 Supply current (max) (µA) 75 Features Output enable, Overvoltage tolerant inputs, Partial power down (Ioff) Input type Standard CMOS Output type 3-State, Balanced CMOS, Push-Pull Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (NMU) 83 45 mm² 10 x 4.5
  • VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • 過電圧に耐性のある入出力により、混合電圧モードのデータ通信が可能
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ速度
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
    • 150Mbps (1.5V に変換)
    • 100Mbps (1.2V に変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
  • VCC絶縁機能:どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、すべての出力が高インピーダンス状態になる
  • 過電圧に耐性のある入出力により、混合電圧モードのデータ通信が可能
  • 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.2V~3.6V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
  • Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
  • 4.6V 許容の I/O
  • 最大データ速度
    • 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
    • 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
    • 150Mbps (1.5V に変換)
    • 100Mbps (1.2V に変換)
  • JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 8000V、人体モデル (A114-A)
    • 200V、マシン・モデル (A115-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

この 24 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC24T245 デバイスは VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。このデバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。

SN74AVC24T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC24T245 は、制御ピン (1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、5DIR、6DIR、1OE、2OE、3OE、4OE、5OE、6OE) の電源が VCCA から供給される設計になっています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

この 24 ビット非反転バス・トランシーバは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。SN74AVC24T245 デバイスは VCCA/VCCB を 1.4V~3.6V に設定して動作するように最適化されています。このデバイスは最低 1.2V の VCCA/VCCB で動作します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 1.2V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB には 1.2V~3.6V の電源電圧を供給できます。このため 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.3V の任意の電圧ノード間で、低電圧の双方向変換を自在に行うことが可能になります。

SN74AVC24T245 は、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスにデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使用すると、出力をディセーブルにして、バスを実質的に絶縁できます。

SN74AVC24T245 は、制御ピン (1DIR、2DIR、3DIR、4DIR、5DIR、6DIR、1OE、2OE、3OE、4OE、5OE、6OE) の電源が VCCA から供給される設計になっています。

このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

VCC 絶縁機能は、どちらかの VCC 入力が GND レベルになると、両方のポートを確実に高インピーダンス状態にします。

電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCCA に接続します。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74AVCH24T245 アクティブ 構成可能な電圧レベル・シフト機能搭載、3 ステート出力、24 ビット、デュアル電源バス・トランシーバ Similar product with bus-hold inputs

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 24 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2021年 10月 11日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日
セレクション・ガイド Voltage Translation Buying Guide (Rev. A) 2021年 4月 15日
セレクション・ガイド Logic Guide (Rev. AB) 2017年 6月 12日
アプリケーション・ノート Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) 2015年 12月 2日
アプリケーション・ノート Voltage Translation Between 3.3-V, 2.5-V, 1.8-V, and 1.5-V Logic Standards (Rev. B) 2015年 4月 30日
セレクション・ガイド ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) 最新英語版 (Rev.AB) 2014年 11月 6日
ユーザー・ガイド LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) 2007年 1月 16日
アプリケーション・ノート Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection 2004年 7月 8日
アプリケーション・ノート Selecting the Right Level Translation Solution (Rev. A) 2004年 6月 22日
その他の技術資料 LCD Module Interface Application Clip 2003年 5月 9日
ユーザー・ガイド AVC Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic Data Book, March 2000 (Rev. C) 2002年 8月 20日
その他の技術資料 Standard Linear & Logic for PCs, Servers & Motherboards 2002年 6月 13日
アプリケーション・ノート 16-Bit Widebus Logic Families in 56-Ball, 0.65-mm Pitch Very Thin Fine-Pitch BGA (Rev. B) 2002年 5月 22日
アプリケーション・ノート Dynamic Output Control (DOC) Circuitry Technology And Applications (Rev. B) 1999年 7月 7日
アプリケーション・ノート AVC Logic Family Technology and Applications (Rev. A) 1998年 8月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

HSPICE Model of SN74AVC24T245

SCEJ173.ZIP (196 KB) - HSpice Model
シミュレーション・モデル

SN74AVC24T245 IBIS Model (Rev. B)

SCEM456B.ZIP (70 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
NFBGA (NMU) 83 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ