パッケージ情報
パッケージ | ピン数 X2SON (DQM) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74AVC2T244 の特徴
- 広い動作 VCC 範囲:0.9V~3.6V
- 低い静的消費電流:ICC = 6µA 以下
- 出力イネーブル機能により、出力を無効化することで消費電力を低減可能
- 3.0V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
- 入力ヒステリシスにより、低速な入力遷移と、入力のスイッチング・ノイズ耐性強化を実現
- 最大データ・レート
- 380Mbps (1.8V から 3.3V に変換)
- 200Mbps (1.8V 未満から 3.3V に変換)
- 200Mbps (2.5V または 1.8V に変換)
- 150Mbps (1.5V に変換)
- 100Mbps (1.2V に変換)
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 5000V、人体モデル (A114-A)
SN74AVC2T244 に関する概要
この 2 ビット単方向トランスレータは、設定可能な 2 本の独立した電源レールを使用します。A ポートは VCCA に追従する設計で、VCCA は 0.9V~3.6V の電源電圧に対応します。B ポートは VCCB に追従する設計で、VCCB は 0.9~3.6V の任意の電源電圧に対応できます。このため、0.9V、1.2V、1.5V、1.8V、2.5V、3.6V の電圧ノード間で、低電圧の変換を行えます。SN74AVC2T244 の場合、出力イネーブル (OE) 入力が LOW のとき、全出力が高インピーダンス状態になります。SN74AVC2T244 は、OE 入力回路が VCCA を基準とするように設計されています。このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。