ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ D タイプ・フリップ・フロップ

SN74F175

アクティブ

クリア搭載、クワッド D タイプ・フリップ・フロップ

製品詳細

Number of channels 4 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 34000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Number of channels 4 Technology family F Supply voltage (min) (V) 4.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Input type Bipolar Output type Push-Pull Clock frequency (max) (MHz) 100 IOL (max) (mA) 20 IOH (max) (mA) -1 Supply current (max) (µA) 34000 Features Very high speed (tpd 5-10ns) Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Contains Four Flip-Flops With Double-Rail Outputs
  • Buffered Clock and Direct Clear Inputs
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators

  • Contains Four Flip-Flops With Double-Rail Outputs
  • Buffered Clock and Direct Clear Inputs
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators

This positive-edge-triggered flip-flop utilizes TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic with a direct clear (CLR)\ input. Information at the data (D) inputs meeting setup-time requirements is transferred to outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.

This positive-edge-triggered flip-flop utilizes TTL circuitry to implement D-type flip-flop logic with a direct clear (CLR)\ input. Information at the data (D) inputs meeting setup-time requirements is transferred to outputs on the positive-going edge of the clock pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When the clock (CLK) input is at either the high or low level, the D-input signal has no effect at the output.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74HC175 アクティブ クリア搭載、クワッド D タイプ・フリップ・フロップ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple D-Type Flip-Flop With Clear データシート (Rev. B) 2002年 5月 22日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​