SN74HC05A

アクティブ

オープン・ドレイン出力、ヘキサ・インバータ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Technology family HC Input type CMOS Output type CMOS Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
SN74HC05 アクティブ オープン ドレイン出力、6 チャネル、2V ~ 6V、インバータ Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS05 アクティブ シュミット トリガ入力、オープン ドレイン出力、6 チャネル、2V ~ 6V、インバータ Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HC04A インバータ機能6回路内蔵 データシート 2006年 11月 6日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​