SN74HC165-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- ESD Protection Exceeds 1500 V Per MIL-STD-883, Method 3015; Exceeds 200 V
Using Machine Model (C = 200 pF, R = 0) - Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
- Outputs Can Drive Up To 10 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 13 ns
- ±4-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- Complementary Outputs
- Direct Overriding Load (Data) Inputs
- Gated Clock Inputs
- Parallel-to-Serial Data Conversion
The SN74HC165 is an 8-bit parallel-load shift register that, when clocked, shift the data toward a serial (QH) output. Parallel-in access to each stage is provided by eight individual direct data (A-H) inputs that are enabled by a low level at the shift/load (SH/LD) input. The SN74HC165 also features a clock-inhibit (CLK INH) function and a complementary serial (QH) output.
Clocking is accomplished by a low-to-high transition of the clock (CLK) input while SH/LD is held high and CLK INH is held low. The functions of CLK and CLK INH are interchangeable. Since a low CLK and a low-to-high transition of CLK INH also accomplish clocking, CLK INH should be changed to the high level only while CLK is high. Parallel loading is inhibited when SH/LD is held high. While SH/LD is low, the parallel inputs to the register are enabled independently of the levels of the CLK, CLK INH, or serial (SER) inputs.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点