SN74HC257
- 幅広い動作電圧範囲:2V~6V
- 大電流反転出力は最大 15 個の LSTTL 負荷を駆動可能
- 低消費電力、最大 ICC 80µA
- HC257:tpd = 9ns (標準値)
- HC258:tpd = 12ns (標準値)
- 5V で ±6mA の出力駆動能力
- 低い入力電流:最大 1µA
- 高性能システムの複数のソースからバス・インターフェイスを提供
SNx4HC257 および 258 は、2 つのデータ源の 1 つを選択するための 4 つのデータ・セレクタ / マルチプレクサを内蔵しています。すべてのチャネルは、同じアドレス選択 (A/B) 入力とアクティブ LOW のストローブ (G) 入力により制御されます。G ピンが HIGH レベルになると、すべての出力が強制的に高インピーダンス状態になります。257 は非反転出力であり、258 は反転出力です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点