SN74HC590A
- 2-V to 6-V VCC Operation
- High-Current 3-State Parallel Register Outputs Can Drive Up to 15 LSTTL Loads
- Low Power Consumption, 80-µA Max ICC
- Typical tpd = 14 ns
- ±6-mA Output Drive at 5 V
- Low Input Current of 1 µA Max
- 8-Bit Counter With Register
- Counter Has Direct Clear
The 'HC590A devices contain an 8-bit binary counter that feeds an 8-bit storage register. The storage register has parallel outputs. Separate clocks are provided for both the binary counter and storage register. The binary counter features direct clear (CCLR)\ and count-enable (CCKEN)\ inputs. A ripple-carry output (RCO)\ is provided for cascading. Expansion is accomplished easily for two stages by connecting RCO\ of the first stage to CCKEN\ of the second stage. Cascading for larger count chains can be accomplished by connecting RCO\ of each stage to the counter clock (CCLK) input of the following stage.
CCLK and the register clock (RCLK) inputs are positive-edge triggered. If both clocks are connected together, the counter state always is one count ahead of the register. Internal circuitry prevents clocking from the clock enable.
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (DW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点