SN74HCS164
- 広い動作電圧範囲:2V~6V
- シュミット・トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
- 低消費電力
- ICC:100nA (標準値)
- 入力リーク電流:±100nA (標準値)
- 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
- 広い周囲温度範囲:–40℃~+125℃、TA
SN74HCS164 デバイスは、AND ゲート付きシリアル入力と非同期クリア (CLR) 入力を備えた 8 ビット・シフト・レジスタです。ゲート付きシリアル (A および B) 入力により受信データを完全に制御できます。どちらかの入力を LOW にすると新しいデータの入力が禁止され、次のクロック (CLK) パルスで第 1 のフリップ・フロップが LOW レベルにリセットされます。入力を HIGH レベルにすると反対側の入力が有効になり、第 1 のフリップ・フロップの状態が決定されます。シリアル入力のデータは、CLK が HIGH または LOW の間に変更できます (最小セットアップ時間要件が満たされた場合)。CLK が LOW レベルから HIGH レベルに遷移した時にクロッキングが行われます。すべての入力はシュミット・トリガを備えているため、低速エッジまたはノイズの多い入力信号によるデータ出力エラーを解消できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 14 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
WQFN (BQA) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点