SN74HCS240

アクティブ

シュミット・トリガ入力、3 ステート出力、オクタル・バッファ / ライン・ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 8 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Supply current (max) (µA) 2 Input type Schmitt-Trigger Output type 3-State Features Balanced outputs, High speed (tpd 10-50ns), Input clamp diode Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RKS) 20 11.25 mm² 4.5 x 2.5 VSSOP (DGS) 20 24.99 mm² 5.1 x 4.9
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~+125℃、TA
  • 広い動作電圧範囲:2V~6V
  • シュミット トリガ入力により低速の信号またはノイズの多い信号に対応
  • 低消費電力
    • ICC:100nA (標準値)
    • 入力リーク電流:±100nA (標準値)
  • 6V で ±7.8mA の出力駆動能力
  • 拡張周囲温度範囲:-40℃~+125℃、TA

このデバイスは、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えた 8 つの独立した反転ライン ドライバで構成されています。各チャネルはブール関数 Y = A を正論理で実行します。チャネルは 4 つ 1 組に分けられ、各組を 1 本の OE ピンで制御できます。対応する OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ インピーダンス状態にできます。

このデバイスは、3 ステート出力とシュミット トリガ入力を備えた 8 つの独立した反転ライン ドライバで構成されています。各チャネルはブール関数 Y = A を正論理で実行します。チャネルは 4 つ 1 組に分けられ、各組を 1 本の OE ピンで制御できます。対応する OE ピンに HIGH を印加することで、出力をハイ インピーダンス状態にできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
SN74LVC240A アクティブ 3 ステート出力、8 チャネル、1.65V ~ 3.6V インバータ Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS240 シュミット・トリガ入力と 3 ステート出力を備えたオクタル反転ライン・ドライバ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 9月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

IBIS Model for SN74HCS240, SN74HCS240-Q1

SCLM341.ZIP (51 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKS) 20 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ