ホーム ロジックと電圧変換 フリップ・フロップ、ラッチ、レジスタ その他のラッチ

SN74HCS259

アクティブ

8 ビット・アドレス指定可能ラッチ

製品詳細

Function Addressable Latch, Decoder, Demultiplexer Number of channels 1 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features High speed (tpd 10- 50ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Function Addressable Latch, Decoder, Demultiplexer Number of channels 1 Technology family HCS Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Data rate (max) (Mbps) 120 IOL (max) (mA) 7.8 IOH (max) (mA) -7.8 Features High speed (tpd 10- 50ns) Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

The SN74HCS259 8-bit addressable latches are designed for general-purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.

The SN74HCS259 8-bit addressable latches are designed for general-purpose storage applications in digital systems. Specific uses include working registers, serial-holding registers, and active-high decoders or demultiplexers. They are multifunctional devices capable of storing single-line data in eight addressable latches and being a 1-of-8 decoder or demultiplexer with active-high outputs.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74HC259 アクティブ ハイスピード CMOS ロジック、8 ビット・アドレス指定可能ラッチ Larger average propagation delay (20ns)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74HCS259 8-Bit Addressable Latches with Schmitt-Trigger Inputs データシート 2020年 9月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

SN74HCS259 IBIS Model

SCLM320.ZIP (249 KB) - IBIS Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ