SN74LS292
- Count Divider Chain
- Digitally Programmable from 22 to 2n
(n = 31 for SN74LS292 , n = 15 for SN74LS294) - Useable Frequency Range from DC to 30 MHz
- Easily Expandable
The SN74LS29x devices are programmable frequency dividers and digital timers contain 31 flip-flops plus 30 gates (in SN74LS292) or 15 flip-flops plus 29 gates (in SN74LS294) on a single chip. The count modulo is under digital control of the inputs provided.
Both types feature an active-low CLR clear input to initialize the state of all flip-flops. To facilitate the incoming inspection, test points are provided (TP1, TP2, and TP3 on the SN74LS292, and TP on the SN74LS294). These test points are not intended to drive system loads. Both types feature two clock inputs; either one may be used for clock gating.
A brief look at the digital timing capabilities of the SN74LS292 shows that with a 1-MHz input frequency, programming for 210 gives a period of 1.024 ms, 220 gives a period of 1.05 sec, 226 gives a period of 1.12 min, and 231 gives a period of 35.79 min.
These devices are easily cascadable, giving limitless possibilities to achievable timing delays.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LS29x Programmable Frequency Dividers and Digital Timers データシート (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 1月 7日 | ||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点