ホーム ロジックと電圧変換 論理ゲート NOR ゲート

SN74LS33

アクティブ

オープン・コレクタ出力、4 チャネル、2 入力、4.75V ~ 5.25V バイポーラ NOR ゲート

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family LS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) 0 Output type Open-collector Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family LS Number of channels 4 Supply voltage (min) (V) 4.75 Supply voltage (max) (V) 5.25 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 48 IOH (max) (mA) 0 Output type Open-collector Input type Bipolar Features High speed (tpd 10- 50ns) Data rate (max) (Mbps) 35 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOP (NS) 14 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

  • Package Options Include Plastic “Small Outline" Packages, Ceramic Chip Carriers and Flat Packages, and Plastic and Ceramic DIPs
  • Dependable Texas Instruments Quality and Reliability

 

These devices contain four independent 2-input NOR buffer gates with open-collector outputs. Open-collector outputs require resistive pull-up to perform logically but can deliver higher VOH levels and are commonly used in wired-AND applications.

The SN5433 and SN54LS33 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7433, and SN74LS33 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

These devices contain four independent 2-input NOR buffer gates with open-collector outputs. Open-collector outputs require resistive pull-up to perform logically but can deliver higher VOH levels and are commonly used in wired-AND applications.

The SN5433 and SN54LS33 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN7433, and SN74LS33 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
CD74ACT02 アクティブ TTL 互換 CMOS 入力、4 チャネル、2 入力、4.5V ~ 5.5V NOR ゲート Shorter average propagation delay (8ns), higher average drive strength (24mA)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Quadruple 2-Input Positive-NOR Buffers With Open-Collector Outputs データシート 1988年 3月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​