データシート
SN74LS348
- 3-State Outputs Drive Bus Lines Directly
- Encodes 8 Data Lines to 3-Line Binary (Octal)
- Applications Include:
- N-Bit Encoding
- Code Converters and Generators
- Typical Data Delay … 15 ns
- Typical Power Dissipation … 60 mW
These TTL encoders feature priority decoding of the inputs to ensure that only the highest-order data line is encoded. The 'LS348 circuits encode eight data lines to three-line (4-2-1) binary (octal). Cascading circuitry (enable input EI and enable output EO) has been provided to allow octal expansion. Outputs A0, A1, and A2 are implemented in three-state logic for easy expansion up to 64 lines without the need for external circuitry. See Typical Application Data.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点