SN74LS594
- 8-Bit Serial-In, Parallel-Out Shift Registers with Storage
- Choice of Output Configurations:
'LS594 . . . Buffered
'LS599 . . . Open-Collector - Guaranteed Shift Frequeny:
DC to 20 MHz - Independent Direct-Overriding Clears on Shift and Storage Registers
These devices each contain an 8-bit D-type sorage register. The storage register has buffered ('LS594) or open-collector ('LS599) outputs. Separate clocks and direct-overriding clears are provided on both the shift and storage registers. A shift output (QH') is provided for cascading purposes.
Both the shift register and the storage register clocks are positive-edge triggered. If the user wishes to connect both clocks together, the shift register will always be one clock pulse ahead of the storage register.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 8-Bit Shift Registers With Output Latches データシート | 1988年 3月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点