SN74LS674
- 'LS673
- 16-Bit Serial-In, Serial-Out Shift Register with 16-Bit Parallel-Out Storage Register
- Performs Serial-to-Parallel Conversion
- 'LS674
- 16-Bit Parallel-In, Serial-Out Shift Register
- Performs Parallel-to-Serial Conversion
SN54LS673, SN74LS673
The 'LS673 is a 16-bit shift register and a 16-bit storage register in a single 24-pin package. A three-state input/output (SER/Q15) port to the shift register allows serial entry and/or reading of data. The storage register is connected in a parallel data loop with the shift register and may be asynchronously cleared by taking the store-clear input low. The storage register may be parallel loaded with shift-register data to provide shift-register status via the parallel outputs. The shift register can be parallel loaded with the storage-register data upon commmand.
A high logic level at the chip-level (CS\) input disables both the shift-register clock and the storage register clock and places SER/Q15 in the high-impedance state. The store-clear function is not disabled by the chip select.
Caution must be exercised to prevent false clocking of either the shift register or the storage register via the chip-select input. The shift clock should be low during the low-to-high transition of chip select and the store clock should be low during the high-to-low transition of chip select.
SN54LS674, SN74LS674
The 'LS674 is a 16-bit parallel-in, serial-out shift register. A three-state input/output (SER/Q15) port provides access for entering a serial data or reading the shift-register word in a recirculating loop.
The device has four basic modes of operation:
- Hold (do nothing)
- Write (serially via input/output)
- Read (serially)
- Load (parallel via data inputs)
Low-to-high-level changes at the chip select input should be made only when the clock input is low to prevent false clocking.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | 16-Bit Shift Registers データシート | 1988年 3月 1日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
セレクション・ガイド | Logic Guide (Rev. AB) | 2017年 6月 12日 | ||||
アプリケーション・ノート | Understanding and Interpreting Standard-Logic Data Sheets (Rev. C) | 2015年 12月 2日 | ||||
セレクション・ガイド | ロジック・ガイド (Rev. AA 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.AB) | 2014年 11月 6日 | |||
ユーザー・ガイド | LOGIC Pocket Data Book (Rev. B) | 2007年 1月 16日 | ||||
アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 | ||||
アプリケーション・ノート | TI IBIS File Creation, Validation, and Distribution Processes | 2002年 8月 29日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing With Logic (Rev. C) | 1997年 6月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A) | 1997年 3月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Input and Output Characteristics of Digital Integrated Circuits | 1996年 10月 1日 | ||||
アプリケーション・ノート | Live Insertion | 1996年 10月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点