データシート
SN74LV123A-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Supports Mixed-Mode Voltage Operation on All
Ports - Schmitt-Trigger Circuitry on A, B, and CLR Inputs
for Slow Input Transition Rates - Edge Triggered From Active-High or Active-Low
Gated Logic Inputs - Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Retriggerable for Very Long Output Pulses, up to
100% Duty Cycle - Overriding Clear Terminates Output Pulse
- Glitch-Free Power-Up Reset on Outputs
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV123A-Q1 device is a dual retriggerable monostable multivibrator designed for 2-V to 5.5-V VCC operation.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV123A-Q1 Dual Retriggerable Monostable Multivibrator With Schmitt-Trigger Inputs データシート (Rev. F) | PDF | HTML | 2016年 6月 14日 | ||
製品概要 | Configurable Timed Reset Using Discrete Logic (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 5月 2日 | |||
アプリケーション・ノート | Detect and Reset an Unresponsive Controller | PDF | HTML | 2023年 3月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | Designing With the SN74LVC1G123 Monostable Multivibrator (Rev. A) | PDF | HTML | 2020年 3月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点