SN74LV374AT
- Inputs Are TTL-Voltage Compatible
- 4.5-V to 5.5-V VCC Operation
- Typical tpd of 4.9 ns at 5 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce) <0.8 V
at VCC = 5 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot) >2.3 V
at VCC = 5 V, TA = 25°C - Support Mixed-Mode Voltage Operation on All Ports
- Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV374AT is an octal edge-triggered D-type flip-flop. This device features 3-state outputs designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. The device is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.
On the positive transition of the clock (CLK) input, the Q outputs are set to the logic levels set up at the data (D) inputs.
A buffered output-enable (OE) input can be used to place the eight outputs in either a normal logic state (high or low logic levels) or high-impedance state. In the high-impedance state, the outputs neither load nor drive the bus lines significantly. The high-impedance state and the increased drive provide the capability to drive bus lines without need for interface or pullup components.
OE does not affect internal operations of the latch. Old data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | OCTAL EDGE TRIGGERED D-TYPE FLIP-FLOP WITH 3-STATE OUTPUTS データシート | 2010年 6月 16日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 20 | Ultra Librarian |
SOP (NS) | 20 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点