SN74LV3T97-EP
- 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
-
単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
-
昇圧変換:
- 1.2V から 1.8V
- 1.5V から 2.5V
- 1.8V から 3.3V
- 3.3V から 5.0V
-
降圧変換:
- 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
- 5.0V、3.3V から 2.5V
- 5.0V から 3.3V
-
- 5.5V 許容入力ピン
- 標準ピン配置をサポート
- 5V または 3.3V の V CC で最大 150Mbps
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- 防衛、航空宇宙、医療アプリケーションをサポート:
- 管理されたベースライン
- 単一のアセンブリおよびテスト施設
- 単一の製造施設
- 製品ライフ・サイクルの長期化
- 製品のトレーサビリティ
SN74LV3T97-EP デバイスには、拡張電圧動作機能を備えた構成可能な複数の機能が搭載されており、レベル変換を可能にします。出力の状態は、3 ビット入力の 8 つのパターンによって決定されます。ユーザーはロジック機能を MUX、AND、OR、NAND、NOR、インバータ、ノンインバータに選択できます。出力レベルは電源電圧 (V CC) を基準としており、1.2V、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。
入力は、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートするため、低スレッショルド回路を使って設計されています。また、5V 許容の入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V 入力から 2.5V 出力) が可能です。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LV3T97-EPエンハンスド製品、構成可能なマルチファンクション ゲート データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 11月 15日 |
* | 放射線と信頼性レポート | SN74LV3T97-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report | PDF | HTML | 2023年 11月 20日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
評価ボード
14-24-NL-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンのリードなしパッケージ向け、ロジック製品の汎用評価基板
14-24-NL-LOGIC-EVM は、14 ピンから24 ピンの BQA、BQB、RGY、RSV、RJW、RHL の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスや変換デバイスをサポートする設計を採用したフレキシブルな評価基板 (EVM) です。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点