ホーム ロジックと電圧変換 電圧変換機能と電圧レベル・シフタ 固定方向電圧レベル・シフタ

SN74LV6T17-EP

アクティブ

エンハンスド製品、シュミット トリガ入力、6 ビット、固定方向レベル シフタ

製品詳細

Technology family LVxT High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LVxT High input voltage (min) (V) 1 High input voltage (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.65 Vout (max) (V) 5.5 IOH (max) (mA) -8 IOL (max) (mA) 8 Features Over-voltage tolerant inputs, Single supply Input type Schmitt-Trigger, TTL-Compatible CMOS Output type Balanced CMOS, Push-Pull Rating HiRel Enhanced Product Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):

    • 昇圧変換:

      • 1.2V~1.8V

      • 1.5V~2.5V

      • 1.8V~3.3V

      • 3.3V~5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
  • 幅広い動作範囲:1.8V~5.5V
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):

    • 昇圧変換:

      • 1.2V~1.8V

      • 1.5V~2.5V

      • 1.8V~3.3V

      • 3.3V~5.0V

    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 標準ピン配置をサポート
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能

SN74LV6T17-EP デバイスは、シュミット トリガ入力の 6 つの独立したインバータを内蔵しています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。

SN74LV6T17-EP デバイスは、シュミット トリガ入力の 6 つの独立したインバータを内蔵しています。各ゲートはブール関数 Y = A を正論理で実行します。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

入力は低スレッショルド回路を使用して設計され、低電圧 CMOS 入力の昇圧変換 (例:1.2V 入力から 1.8V 出力、1.8V 入力から 3.3V 出力) をサポートします。また、5V 許容入力ピンにより、降圧変換 (例:3.3V から 2.5V 出力) が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV6T17-EP エンハンスド製品、ヘキサ シュミット トリガ バッファ、統合変換機能付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing With Fixed or Direction Control Translators PDF | HTML 2024年 10月 2日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators PDF | HTML 2024年 7月 12日
アプリケーション・ノート Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板

14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ