SN74LV8153-Q1
- Qualified for Automotive Applications
- Single-Wire Serial Data Input
- Compatible With UART Serial-Data Format
- Up to Eight Devices (64-Bit Parallel) Can Share the Same Bus by Using Different Combinations of A0, A1, A2
- Up to 40 mA Current Drive in Open-Collector Mode for Driving LEDs
- Outputs Can be Configured as Open-Collector or Push-Pull
- Internal Oscillator and Counter for Automatic Data-Rate Detection
- Output Levels Are Referenced to VCC2 and Can Be Configured From 3 V to 12 V
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
The SN74LV8153 is a serial-to-parallel data converter. It accepts serial input data and outputs 8-bit parallel data.
The automatic data-rate detection feature of the SN74LV8153 eliminates the need for an external oscillator and helps with cost and board real-estate savings.
The OUTSEL pin is used to choose between open collector and push-pull outputs. The open-collector option is suitable when this device is used in applications such as LED interface, where high drive current is required. SOUT is the output that acknowledges reception of the serial data.
To ensure the high-impedance state during power up or power down, OE should be tied to VCC1 through a pullup resistor; the minimum value of the resistor is determined by the current-sinking capability of the driver.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Serial-to-Parallel Interface データシート (Rev. A) | 2008年 4月 24日 | |||
アプリケーション・ノート | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
その他の技術資料 | 車載用ロジック・デバイス | 英語版 | 2015年 2月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-logic-EVM 評価基板は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点