ホーム ロジックと電圧変換 フリップ フロップ、ラッチ、レジスタ 電圧変換型のフリップ フロップ、ラッチ、レジスタ

SN74LV8T373-EP

アクティブ

エンハンスド製品、レベルシフタ内蔵、オクタル、トランスペアレント D タイプ ラッチ

製品詳細

Technology family LVxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family LVxT Number of channels 8 IOH (max) (mA) -25 IOL (max) (mA) 25 Features Over-voltage tolerant inputs Input type TTL/CMOS Output type CMOS Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 幅広い動作範囲:1.65 V~5.5 V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ
  • 幅広い動作範囲:1.65 V~5.5 V
  • 5.5V 耐圧入力ピン
  • 単一電源電圧トランスレータ (「LVxT 拡張入力電圧」を参照):
    • 昇圧変換:
      • 1.2V~1.8V
      • 1.5V~2.5V
      • 1.8V~3.3V
      • 3.3V~5.0V
    • 降圧変換:

      • 5.0V、3.3V、2.5V から 1.8V
      • 5.0V、3.3V から 2.5V
      • 5.0V~3.3V
  • 5V または 3.3V の VCC で最大 150Mbps
  • 標準機能ピン配置をサポート
  • JESD 17 準拠で250mA 超のラッチアップ性能
  • 防衛および航空宇宙アプリケーションをサポート:
    • 管理されたベースライン
    • 単一のアセンブリ / テスト施設
    • 単一の製造施設
    • 長期にわたる製品ライフ サイクル
    • 製品のトレーサビリティ

SN74LV8T373-EP デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル トランスペアレント D タイプ ラッチです。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

SN74LV8T373-EP デバイスは、2V~5.5V の VCC で動作するように設計されたオクタル トランスペアレント D タイプ ラッチです。

入力は、スレッショルドを低減した回路を使用して設計されており、電源電圧が入力電圧より高い場合の昇圧変換をサポートします。また、5V 許容の入力ピンにより、入力電圧が電源電圧より高い場合の降圧変換が可能です。出力レベルは常に電源電圧 (VCC) を基準としており、1.8V、2.5V、3.3V、5V の CMOS レベルをサポートしています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74LV8T373-EP エンハンスド製品、3 ステート出力、 オクタル トランスペアレント D タイプ ラッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 11月 19日
* 放射線と信頼性レポート SN74LV8T373-EP Enhanced Product Qualification and Reliability Report PDF | HTML 2024年 10月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian