パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
SN74LVC125A の特徴
- 3 ステート出力
- 4 つのバッファすべてに個別の OE
- 1.65V~3.6V で動作
- –40℃~85℃と–40℃~125℃で動作が規定
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd:4.8ns (3.3V 時)
- 標準 VOLP (出力グランド バウンス) < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- VOHV (代表値) (出力 VOH アンダーシュート) > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃)
- JESD 17 準拠250mA 超のラッチアップ性能
SN74LVC125A に関する概要
このクワッド バス バッファ ゲートは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC125A デバイスは、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が High のときディセーブルになります。
電源投入または電源切断時に高インピーダンス状態を確保するため、OE はプルアップ抵抗経由で VCC に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流シンク能力によって決定されます。
入力は 3.3V または 5V のデバイスから駆動できます。この機能により、3.3V と 5V が混在するシステム環境での変換装置としてこのデバイスを使用できます。