パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G04 の特徴
- 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V VCC 動作をサポート
- 入力は 5.5V までの電圧に対応し、VCC への降圧変換が可能
- 3.3ns の最大 tpd (3.3V 時)
- 低い消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC1G04 に関する概要
このシングル インバータ ゲートは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LVC1G04 デバイスは、ブール関数 Y = A を実行します。
このCMOS デバイスは出力駆動能力が大きく、広い VCC 動作範囲にわたって静止電力消費が低く保たれます。
SN74LVC1G04 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。