パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC1G07-Q1 の特徴
- 車載アプリケーションに対応
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~+125°C
- 人体モデル (HBM) ESD 分類レベル 2 (2000V デバイス)
- デバイス帯電モデル (CDM) ESD 分類レベル C5 (1000V デバイス)
- 5V VCC 動作をサポート
- 最大 5.5V の電圧を許容する入力とオープンドレイン出力
- 最大 tpd:5.7ns (3.3V 時)
- 低消費電力、ICC:10µA 以下
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン・モード動作をサポート
SN74LVC1G07-Q1 に関する概要
SN74LVC1G07-Q1 は、車載アプリケーション用に認定済みのシングル・チャネル・オープンドレイン・バッファ / ドライバです。1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G07-Q1 の出力はオープンドレインであり、他のオープンドレイン出力に接続してアクティブ LOW のワイヤード OR またはアクティブ HIGH のワイヤード AND 機能を実装できます。最大シンク電流は 32mA です。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルするため、電源オフ時にデバイスに電流が逆流して損傷を引き起こすのを防止できます。