パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC1G07 の特徴
- 0.64mm2、0.5mm ピッチの超小型パッケージ (DPW) で供給
- 5V VCC 動作をサポート
- 最大 5.5V の電圧を許容する入力とオープン ドレイン出力
- VCC に対して高い電圧レベルまたは低い電圧レベルに変換可能
- 4.2ns の最大 tpd (3.3V 時)
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン モード、バック ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 荷電デバイス モデルで 1000V (C101)
SN74LVC1G07 に関する概要
このシングル バッファ/ドライバは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LVC1G07 デバイスの出力はオープン ドレインであり、他のオープン ドレイン出力に接続してアクティブ low のワイヤード OR 関数またはアクティブ high のワイヤード AND 関数を実装できます。最大シンク電流は 32mA です。
SN74LVC1G07 デバイスは、ボディ サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。