パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
| パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
SN74LVC1G14 の特徴
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 200V、マシン モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
- テキサス・インスツルメンツの NanoFree™ パッケージで供給
- 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 4.6ns の最大 tpd (3.3V 時)
- 低消費電力、ICC の最大値 10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- Ioff により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
SN74LVC1G14 に関する概要
このシングルシュミット トリガ インバータは、1.65V ~ 5.5V VCC 動作用に設計されています。
SN74LVC1G14 デバイスは 1 個のインバータを内蔵しており、ブール関数 Y = Aを 実行します。このデバイスは、シュミット トリガ入力を備えた独立したインバータとして機能するため、正方向の (VT+) 信号と負方向の (VT–) 信号に対する入力スレッショルドレベルが異なるため、ヒステリシス (ΔVT) を提供します。これにより、デバイスは低速またはノイズの多い入力信号を適切に受信します。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。