データシート
SN74LVC1G79
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™パッケージで供給 - JESD 78, Class II準拠で100mA超のラッチアップ性能
- JESD 22を超えるESD保護
- 2000V、人体モデル(A114-A)
- 200V、マシン・モデル(A115-A)
- 1000V、荷電デバイス・モデル(C101)
- 5V VCC動作をサポート
- 5.5Vまでの入力電圧に対応
- VCCへの降圧変換をサポート
- 3.3Vおよび50pF負荷で最大tpdが6ns
- 低消費電力、最大ICC 10µA
- 3.3Vにおいて±24mAの出力駆動能力
- Ioffにより部分的パワーダウン・モードおよびバック・ドライブ保護をサポート
SN74LVC1G79デバイスはシングル正エッジ・トリガ、Dタイプ・フリップ・フロップで、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック・パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間のインターバルの後で、出力のレベルに影響を及ぼすことなく、D入力のデータが変化できます。
NanoFree™パッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | Ultra Librarian |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点