パッケージ情報
| パッケージ | ピン数 VSSOP (DCU) | 8 |
| 動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
| パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
SN74LVC2G157 の特徴
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™パッケージで供給 - 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd:6ns (3.3V 時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C) - Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- 降圧変換器として使用し、入力を最高 5.5V からVCC
レベルに降圧可能
- JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超の
ラッチアップ性能 - JESD 22 を超える ESD 保護
- 2000V、人体モデル (A114-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
SN74LVC2G157 に関する概要
この 2 ラインから 1 ラインへのシングル・データ・セレクタ/マルチプレクサは、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC2G157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき Y は LOW で、Y は HIGH です。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つのビットが選択され、出力に転送されます。本デバイスは、真の相補的データを提供します。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。