8-pin (YZP) package image

SN74LVC2G157YZPR アクティブ

シングル、2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LVC2G157YZPR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SnAgCu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LVC2G157 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 DSBGA (YZP) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

SN74LVC2G157 の特徴

  • テキサス・インスツルメンツの
    NanoFree™パッケージで供給
  • 5V VCC 動作をサポート
  • 5.5V までの入力電圧に対応
  • 最大 tpd:6ns (3.3V 時)
  • 低消費電力、最大 ICC:10µA
  • 3.3V において ±24mA の出力駆動能力
  • 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
    < 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
    > 2V (VCC = 3.3V、TA = 25°C)
  • Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
  • 降圧変換器として使用し、入力を最高 5.5V からVCC レベルに降圧可能
  • JESD 78, Class II 準拠で 100mA 超の
    ラッチアップ性能
  • JESD 22 を超える ESD 保護
    • 2000V、人体モデル (A114-A)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)

SN74LVC2G157 に関する概要

この 2 ラインから 1 ラインへのシングル・データ・セレクタ/マルチプレクサは、1.65V~5.5V の VCC で動作するよう設計されています。

SN74LVC2G157 デバイスには、共通のストローブ (G) 入力があります。ストローブが HIGH のとき Y は LOW で、Y は HIGH です。ストローブが LOW のとき、2 つのソースのどちらか 1 つのビットが選択され、出力に転送されます。本デバイスは、真の相補的データを提供します。

ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。

このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら