データシート
SN74LVC4245A
- 双方向電圧変換
- 5.5V (A ポート)、2.7V~3.6V (B ポート)
- VCCA 電圧基準の制御入力 VIH/VIL レベル
- JESD 17 準拠で 250mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V
この 8 ビット (オクタル) 非反転バス・トランシーバは、2 つの独立した電源レールを搭載しています。B ポートには 3.3V に設定された VCCB、A ポートには 5V に設定された VCCA があります。これにより、3.3V 環境から 5V 環境への変換、およびその逆変換が可能になります。
SN74LVC4245A デバイスは、データ・バス間の非同期通信用に設計されています。このデバイスは、方向制御 (DIR) 入力の論理レベルに応じて、A バスから B バス、または B バスから A バスへデータを転送します。出力イネーブル (OE) 入力を使うと、このデバイスを無効化してバスを実質的に絶縁できます。制御回路 (DIR、OE) には、VCCA から電源が供給されます。
SN74LVC4245A デバイスの端子出力により、基板を再レイアウトすることなく、通常のすべて 3.3V またはすべて 5V の 20 端子 SN74LVC4245 デバイスに切り替えることができます。SN74LVC4245A デバイスのピン 2~11 および 14~23 のデータ・パスを使用して、従来の 245 端子出力と整合させます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
32 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
14-24-LOGIC-EVM — 14 ピンから 24 ピンの D、DB、DGV、DW、DYY、NS、PW の各パッケージに封止した各種ロジック製品向けの汎用評価基板
14-24-LOGIC-EVM 評価基板 (EVM) は、14 ピンから 24 ピンの D、DW、DB、NS、PW、DYY、DGV の各パッケージに封止した各種ロジック デバイスをサポートする設計を採用しています。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (DW) | 24 | Ultra Librarian |
SSOP (DB) | 24 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点