データシート
SN74LVCH16244A
- Member of the Texas Instruments
Widebus Family - Operates From 1.65 V to 3.6 V
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Max tpd of 4.1 ns at 3.3 V
- Typical VOLP (Output Ground Bounce)
<0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Typical VOHV (Output VOH Undershoot)
>2 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C - Ioff Supports Live Insertion, Partial-Power-Down
Mode, and Back-Drive Protection - Supports Mixed-Mode Signal Operation on All Ports
(5-V Input or Output Voltage With 3.3-V VCC) - Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for
External Pullup or Pulldown Resistors - Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
- ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
This 16-bit buffer/driver is designed for 1.65-V to 3.6-V VCC operation. The device can be used as four 4-bit buffers, two 8-bit buffers, or one 16-bit buffer.
The SN74LVCH16244A device is designed specifically to improve the performance and density of 3-state memory address drivers, clock drivers, and bus-oriented receivers and transmitters.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
30 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SSOP (DL) | 48 | Ultra Librarian |
| TSSOP (DGG) | 48 | Ultra Librarian |
| TVSOP (DGV) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点