64-pin (PM) package image

SN74LVTH182502APMR アクティブ

3.3 V ABT スキャン テスト デバイス、18 ビット ユニバーサル トランシーバ付

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります
次の製品と同じ: SN74LVTH182502APMR.B この型番は、上記に記載されている型番と同一です。ご注文になれるのは、上記に記載されている型番のみです。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LVTH182502APM アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NiPdAu
MSL rating / リフローピーク温度 Level-3-260C-168 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

SN74LVTH182502A に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 LQFP (PM) | 64
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

SN74LVTH182502A の特徴

  • Members of the Texas Instruments SCOPE™ Family of Testability Products
  • Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • State-of-the-Art 3.3-V ABT Design Supports Mixed-Mode Signal Operation (5-V Input and Output Voltages With 3.3-V VCC)
  • Support Unregulated Battery Operation Down to 2.7 V
  • UBT™ (Universal Bus Transceiver) Combines D-Type Latches and D-Type Flip-Flops for Operation in Transparent, Latched, or Clocked Mode
  • Bus Hold on Data Inputs Eliminates the Need for External Pullup Resistors
  • B-Port Outputs of ’LVTH182502A Devices Have Equivalent 25- Series Resistors, So No External Resistors Are Required
  • Compatible With the IEEE Standard 1149.1-1990 (JTAG) Test Access Port and Boundary-Scan Architecture
  • SCOPE™ Instruction Set
    - IEEE Standard 1149.1-1990 Required Instructions and Optional CLAMP and HIGHZ
    - Parallel-Signature Analysis at Inputs
    - Pseudorandom Pattern Generation From Outputs
    - Sample Inputs/Toggle Outputs
    - Binary Count From Outputs
    - Device Identification
    - Even-Parity Opcodes
  • Packaged in 64-Pin Plastic Thin Quad Flat (PM) Packages Using 0.5-mm Center-to-Center Spacings and 68-Pin Ceramic Quad Flat (HV) Packages Using 25-mil Center-to-Center Spacings

SCOPE, Widebus, and UBT are trademarks of Texas Instruments.

SN74LVTH182502A に関する概要

The ’LVTH18502A and ’LVTH182502A scan test devices with 18-bit universal bus transceivers are members of the Texas Instruments SCOPE™ testability integrated-circuit family. This family of devices supports IEEE Standard 1149.1-1990 boundary scan to facilitate testing of complex circuit-board assemblies. Scan access to the test circuitry is accomplished via the 4-wire test access port (TAP) interface.

Additionally, these devices are designed specifically for low-voltage (3.3-V) VCC operation, but with the capability to provide a TTL interface to a 5-V system environment.

In the normal mode, these devices are 18-bit universal bus transceivers, that combine with D-type latches and D-type flip-flops, they allow data to flow in the transparent, latched, or clocked modes. Another use is as two 9-bit transceivers or one 18-bit transceiver. The test circuitry can be activated by the TAP to take snapshot samples of the data appearing at the device pins or to perform a self test on the boundary-test cells. Activating the TAP in the normal mode does not affect the functional operation of the SCOPE universal bus transceivers.

Data flow in each direction is controlled by output-enable (OEAB\ and OEBA\), latch-enable (LEAB and LEBA), and clock (CLKAB and CLKBA) inputs. For A-to-B data flow, the device operates in the transparent mode when LEAB is high. When LEAB is low, the A-bus data is latched while CLKAB is held at a static low or high logic level. Otherwise, if LEAB is low, A-bus data is stored on a low-to-high transition of CLKAB. When OEAB\ is low, the B outputs are active. When OEAB\ is high, the B outputs are in the high-impedance state. B-to-A data flow is similar to A-to-B data flow, but uses the OEBA\, LEBA, and CLKBA inputs.

In the test mode, the normal operation of the SCOPE universal bus transceivers is inhibited, and the test circuitry is enabled to observe and control the I/O boundary of the device. When enabled, the test circuitry performs boundary-scan test operations according to the protocol described in IEEE Standard 1149.1-1990.

Four dedicated test pins are used to observe and control the operation of the test circuitry: test data input (TDI), test data output (TDO), test mode select (TMS), and test clock (TCK). Additionally, the test circuitry performs other testing functions such as parallel-signature analysis (PSA) on data inputs and pseudorandom pattern generation (PRPG) from data outputs. All testing and scan operations are synchronized to the TAP interface.

Active bus-hold circuitry is provided to hold unused or floating data inputs at a valid logic level.

The B-port outputs of ’LVTH182502A, which are designed to source or sink up to 12 mA, include 25- series resistors to reduce overshoot and undershoot.

The SN54LVTH18502A and SN54LVTH182502A are characterized for operation over the full military temperature range of –55°C to 125°C. The SN74LVTH18502A and SN74LVTH182502A are characterized for operation from –40°C to 85°C.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

SN74LVTH182502APM アクティブ
パッケージ数量 | キャリア 160 | JEDEC TRAY (10+1)
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら