データシート
SN74LXC1T14
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、各ポートは 1.1V~5.5V で動作可能
- 堅牢でグリッチの発生しない電源シーケンシング
- 3.3V~5.0V で最高 420Mbps をサポート
- シュミット・トリガ入力により低速またはノイズの多い入力に対応
- ダイナミック・プルダウン抵抗を内蔵した入力により、外付け部品数を削減可能
- 高い駆動能力 (5V で最大 32mA)
- 低い消費電力
- 最大 3µA (25℃)
- 最大 6µA (-40℃~125℃)
- VCC 絶縁および VCC 切断 (Ioff-float) 機能
- どちらかの VCC 電源が 100mV 未満になった場合または切断された場合、すべての I/O がプルダウンされた後に高インピーダンス状態に移行
- 過電圧許容入力は、電源電圧にかかわらず最高 5.5V までの電圧に対応。
- Ioff により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
- 動作温度範囲:–40℃~+125℃
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 人体モデル 4000V
- デバイス帯電モデル 1000V
SN74LXC1T14 は、シュミット・トリガ入力を持つシングル・ビット、デュアル電源の反転電圧レベル変換デバイスです。入力ピン A は VCCI ロジック・レベルを基準としており、出力ピン Y は VCCO ロジック・レベルを基準としています。入力ピン A は 1.1V~5.5V の範囲の電圧に対応し、 VCCI または GND に直接接続できます。制御ロジックの動作の概要については、「デバイスの機能モード」を参照してください。
このデバイスは、 Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されており、確実に消費電力を低減します。Ioff 回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルにします。これによってデバイスへの電流の逆流を阻止し、デバイスを損傷から保護します。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | SN74LXC1T14 デュアル電源、反転トランスレータ、シュミットトリガ入力付き データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2021年 8月 11日 |
アプリケーション・ノート | Schematic Checklist - A Guide to Designing with Auto-Bidirectional Translators | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
アプリケーション・ノート | Understanding Transient Drive Strength vs. DC Drive Strength in Level-Shifters (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
5-8-LOGIC-EVM — 5 ~ 8 ピンの DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージをサポートする汎用ロジックの評価基板 (EVM)
5 ~ 8 ピンで DCK、DCT、DCU、DRL、DBV の各パッケージを使用する多様なデバイスをサポートできる設計のフレキシブルな評価基板です。
ユーザー ガイド: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点