SN74S1053

アクティブ

16 ビット、ショットキー・バリア・ダイオード採用バス終端アレイ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Technology family S Bits (#) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Technology family S Bits (#) 16 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 20 228.702 mm² 24.33 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3 SOP (NS) 20 98.28 mm² 12.6 x 7.8 SSOP (DB) 20 56.16 mm² 7.2 x 7.8 TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200mA
  • 16-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

  • Designed to Reduce Reflection Noise
  • Repetitive Peak Forward Current to 200mA
  • 16-Bit Array Structure Suited for Bus-Oriented Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline Packages and Standard Plastic 300-mil DIPs

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 16-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

The SN74S1053 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

This Schottky barrier diode bus-termination array is designed to reduce reflection noise on memory bus lines. This device consists of a 16-bit high-speed Schottky diode array suitable for clamping to VCC and/or GND.

The SN74S1053 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN74S1053 データシート (Rev. A) 1997年 8月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​