SN75114
- Choice of Open-Collector, Open-Emitter, or Totem-Pole Outputs
- Single-Ended or Differential AND/NAND Outputs
- Single 5-V Supply
- Dual-Channel Operation
- TTL Compatible
- Short-Circuit Protection
- High-Current Outputs
- Triple inputs
- Clamp Diodes at Inputs and Outputs
- Designed for Use With SN55115 and SN75115 Differential Line Receivers
- Designed to Be Interchangeable With National DS9614 Line Driver
The SN55114 and SN75114 dual differential line drivers are designed to provide differential output signals with the high-current capability for driving balanced lines, such as twisted pair, at normal line impedances without high power dissipation. The output stages are similar to TTL totem-pole outputs, but with the sink outputs, YS and ZS, and the corresponding active pullup terminals, YP and ZP, available on adjacent package pins. Since the output stages provide TTL-compatible output levels, these devices can also be used as TTL expanders or phase splitters.
The SN55114 is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN75114 is characterized for operation from 0°C to 70°C.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | Dual Differential Line Drivers データシート (Rev. C) | 1998年 9月 17日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点