ホーム インターフェイス RS-485 と RS-422 の各トランシーバ

SN75159

アクティブ

3 ステート出力、デュアル、差動ライン・ドライバ

製品詳細

Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 65000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 2 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (Mbps) 10 IEC 61000-4-2 contact (±V) None Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 7 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 65000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 14 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6
  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-422-B and ITU Recommendation V.11
  • Single 5-V Supply
  • Balanced Line Operation
  • TTL Compatible
  • High-Impedance Output State for Party-Line Applications
  • High-Current Active-Pullup Outputs
  • Short-Circuit Protection
  • Dual Channels
  • Clamp Diodes at Inputs

  • Meets or Exceeds the Requirements of ANSI EIA/TIA-422-B and ITU Recommendation V.11
  • Single 5-V Supply
  • Balanced Line Operation
  • TTL Compatible
  • High-Impedance Output State for Party-Line Applications
  • High-Current Active-Pullup Outputs
  • Short-Circuit Protection
  • Dual Channels
  • Clamp Diodes at Inputs

The SN75159 dual differential line driver with 3-state outputs is designed to provide all the features of the SN75158 line driver with the added feature of driver output controls. There is an individual control for each driver. When the output control is low, the associated outputs are in a high-impedance state and the outputs can neither drive nor load the bus. This permits many devices to be connected together on the same transmission line for party-line applications.

The SN75159 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75159 dual differential line driver with 3-state outputs is designed to provide all the features of the SN75158 line driver with the added feature of driver output controls. There is an individual control for each driver. When the output control is low, the associated outputs are in a high-impedance state and the outputs can neither drive nor load the bus. This permits many devices to be connected together on the same transmission line for party-line applications.

The SN75159 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
SN65C1167E アクティブ ±8kV IEC ESD の保護機能搭載、デュアル、差動ドライバとレシーバ Dual-channel version with integrated drivers and receivers

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Dual Differential Line Driver With 3-State Outputs データシート (Rev. B) 1995年 5月 1日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​