ホーム パワー・マネージメント ゲート・ドライバ ローサイド・ドライバ

SN75372

アクティブ

イネーブル ピン採用、10mA/40mA、デュアルチャネル ゲート ドライバ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual inputs
Number of channels 2 Power switch MOSFET Peak output current (A) 0.5 Input supply voltage (min) (V) 4.75 Input supply voltage (max) (V) 7 Features Low Quiescent Current Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rise time (ns) 20 Fall time (ns) 20 Propagation delay time (µs) 0.065 Input threshold CMOS, TTL Channel input logic Non-Inverting Input negative voltage (V) 0 Rating Catalog Driver configuration Dual inputs
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOP (PS) 8 48.36 mm² 6.2 x 7.8
  • Dual Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range up to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation

  • Dual Circuits Capable of Driving High-Capacitance Loads at High Speeds
  • Output Supply Voltage Range up to 24 V
  • Low Standby Power Dissipation

The SN75372 is a dual NAND gate interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides high current and voltage levels necessary to drive large capacitive loads at high speeds. The device operates from a VCC1 of 5 V and a VCC2 of up to 24 V.

The SN75372 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

The SN75372 is a dual NAND gate interface circuit designed to drive power MOSFETs from TTL inputs. It provides high current and voltage levels necessary to drive large capacitive loads at high speeds. The device operates from a VCC1 of 5 V and a VCC2 of up to 24 V.

The SN75372 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート SN75372 Dual MOSFET Driver データシート (Rev. A) 2023年 9月 22日
アプリケーション・ノート Why use a Gate Drive Transformer? PDF | HTML 2024年 3月 4日
アプリケーション・ノート Review of Different Power Factor Correction (PFC) Topologies' Gate Driver Needs PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション・ノート Static Magnet Power Supply Design for Magnetic Resonance Imaging Application PDF | HTML 2024年 1月 22日
アプリケーション概要 External Gate Resistor Selection Guide (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション概要 Understanding Peak IOH and IOL Currents (Rev. A) 2020年 2月 28日
アプリケーション・ノート Improving Efficiency of DC-DC Conversion through Layout 2019年 5月 7日
アプリケーション概要 How to overcome negative voltage transients on low-side gate drivers' inputs 2019年 1月 18日
アプリケーション概要 High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) 2018年 11月 26日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOP (PS) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ