SN75477
- Characterized for Use to 300 mA
- No Output Latch-Up at 55 V (After Conducting 300 mA)
- High-Voltage Outputs (100 V Typ)
- Output Clamp Diodes for Transient Suppression (300 mA, 70 V)
- TTL- or MOS-Compatible Diode-Clamped Inputs
- pnp Transistor Inputs Reduce Input Current
- Standard Supply Voltage
- Suitable for Hammer-Driver Applications
- Plastic DIP (P) With Copper-Lead Frame Provides Cooler Operation and Improved Reliability
The SN75476 through SN75478 are dual peripheral drivers designed for use in systems that require high current, high voltage, and fast switching times. The SN75476, SN75477, and SN75478 provide AND, NAND, and OR drivers respectively. These devices have diode-clamped inputs as well as high-current, high-voltage clamp diodes on the outputs for inductive transient protection.
The SN75476, SN75477, and SN75478 drivers are characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Dual Peripheral Driver データシート (Rev. A) | 1995年 11月 1日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点