パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) 0 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
SN75ALS191 の特徴
- ANSI 標準 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 の要件を満たす、または上回る性能
- 20Mbaud 以上で動作するように設計
- TTL および CMOS 入力互換
- 5V 単一電源動作
- 出力短絡保護
- µA9638 の改良版
SN75ALS191 に関する概要
SN75ALS191 は、ANSI 規格 EIA/TIA-422-B と ITU 勧告 V.11 を満たすように設計されたデュアル高速差動ライン ドライバです。入力は TTL および CMOS 互換であり、入力クランプ ダイオードを備えています。トランジスタをショットキー ダイオードでクランプすることで、伝搬遅延時間を最小化しています。このデバイスは 5V 単一電源で動作し、8 ピン パッケージで供給されます。
SN75ALS191 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。